Polska | polski

15.06.2015

Zmniejszone nakłady związane z okablowaniem w przypadku zastosowania modułu rozszerzenia styków PNOZsigma

Nowość: Moduł rozszerzenia styków PNOZ s20 z wyjściami półprzewodnikowymi.

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma łączą w sobie wieloletnie doświadczenie z najnowocześniejszą techniką bezpieczeństwa: przy niewielkich nakładach osiąga się maksimum bezpieczeństwa i oszczędności. Dzięki szczególnie wąskim obudowom i możliwości użycia różnych funkcji w każdym urządzeniu PNOZsigma oferuje maksymalną funkcjonalność w minimalnych wymiarach. Nasze urządzenia pozwalają na realizację funkcji bezpieczeństwa w sposób bardziej oszczędny, szybszy, a tym samym efektywniejszy. Jednym z nowych produktów jest moduł rozszerzenia styków PNOZsigma z dwoma natychmiastowymi wyjściami bezpieczeństwa wykorzystującymi technologię półprzewodnikową, charakteryzującymi się poziomem zapewnienia bezpieczeństwa PL e i poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3, o szerokości zaledwie 22,5 mm.


Więcej wyjść półprzewodnikowych

Liczbę wyjść półprzewodnikowych można rozszerzyć w połączeniu z jednostką bazową taką jak PNOZ s3: Bez okablowania – tylko przy pomocy wtyczki.

Jeśli potrzeba maksymalnie dziesięciu wyjść półprzewodnikowych, wówczas można podłączyć bezpośrednio do jednostki bazowej moduł rozszerzenia styków PNOZ s20. Jeśli potrzeba więcej bardziej bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych, wówczas należy dodać moduł rozszerzenia styków PNOZ s7.1, który pozwala zwiększyć niemal bez ograniczeń liczbę wyjść półprzewodnikowych.
 

Najważniejsze zalety:

  • Zmniejszone o 20% nakłady związane z okablowaniem poprzez rozszerzenie liczby styków przy pomocy złączy
  • Elastyczność polegająca na możliwości rozszerzenia liczby wyjść półprzewodnikowych poprzez zastosowanie połączenia kaskadowego
  • Szybka instalacja dzięki wersji z zaciskami sprężynowymi
     

Typowe zastosowania dla zasilania 24 V DC:

  • Zawory
  • Rozszerzenie styków
  • Wykorzystanie w przypadku pras w połączeniu z wymaganiem sterowania oburącz oraz z jednostką bazową PNOZ s6, na przykład uaktywniającą zawór prasy


Więcej informacji z opcją zamówienia:

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma - Moduł rozszerzenia styków

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl