Polska | polski

08.04.2015

Nowe typy PSENslock

Dostępne są obecnie dwa nowe typy systemów drzwi ochronnych PSENslock.

PSENslock zapewnia monitorowanie drzwi ochronnych wraz z elektromagnetycznym zabezpieczeniem procesu w jednym urządzeniu – zapewniającym maksymalną ochronę przed manipulacją. Aby zapewnić maksymalne wsparcie wykonywanych zadań, do sprawdzonej serii produktów dodano dwa nowe typy produktów (PSENslock 6.1 i PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Rozbudowane funkcje diagnostyczne do szybkiej diagnostyki błędów

W szczególności, w tych obszarach zastosowań, w których wykorzystywanych jest kilka urządzeń typu PSENslock, PSENslock 6.1 wyposażony w rozbudowane funkcje diagnostyczne, pozwala użytkownikom wykryć, który spośród przełączników nie był w stanie uaktywnić zamknięcia osłony. Pozwala to zaoszczędzić czas w przypadku wystąpienia błędu, gdyż umożliwia szybsze przeprowadzenie czynności diagnostycznych.
 

Wyjścia OSSD niezależne od blokady zabezpieczeń w celu zapewnienia większej elastyczności rozwiązania

Urządzenia PSENslock typu 3.1/4.1/4.2 są wyposażone w wyjścia bezpieczeństwa niezależne od zamknięć osłon (OSSDs), umożliwiające przełączanie zamknięć osłon niezależnie od ich statusu. Dzięki temu użytkownicy mają więcej możliwości i większy zakres projektowania swoich aplikacji.

Oba typy są wersjami 8-pinowymi, które można ocenić, wykorzystując różne przekaźniki PNOZ, system bezpieczeństwa PNOZmulti i system sterowania PSS 4000. Ponadto, możliwe jest również połączenie szeregowe z dodatkowym urządzeniem PSENslock, systemami drzwi ochronnych PSENsgate oraz czujnikami bezpieczeństwa PSENcode.
 

Najważniejsze zalety:

  • Maksymalne bezpieczeństwo: bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych aż do poziomu PL e / SIL 3
  • Ochrona procesu: magnetyczne zamknięcie osłony z siłą trzymania 500 N lub 1000 N
  • Przesuwny aktuator: większa tolerancja przesunięcia w przypadku nieidealnego dopasowania bramki
  • Uniwersalność: możliwość wyboru różnych typów produktów dla szerokiego zakresu zastosowań
  • Nowe oprogramowanie sprzętowe oznacza więcej zastosowań:
    - Rozbudowane funkcje diagnostyczne z połączeniem szeregowym
    - układy OSSDs przełączają się niezależnie od zamknięcia osłony
  • Łatwy montaż: dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Pełny kompleksowy system:
    - Ocena z wykorzystaniem przekaźnika PNOZ, systemów PNOZmulti i PSS 4000
    - możliwość połączenia szeregowego z urządzeniami PSENslock, PSENsgate i PSENcode
     

Odwiedź nas na targach Hannover Messe (Niemcy) - z przyjemnością przedstawimy Ci nowy typ systemu drzwi ochronnych PSENslock.
 

Dalsze informacje:

System drzwi ochronnych PSENslock

Urządzenia PSENslock na targach Hannover Messe

Nowe typy systemu drzwi ochronnych PSENslock.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl