Polska | polski

16.07.2015

PNOZmulti 2 – ze złączem Ethernet/IP.

Dodatkowe połączenie komunikacyjne: Od teraz konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 można integrować z sieciami Ethernet/IP.

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 można teraz rozszerzyć w lewo o moduł komunikacyjny Ethernet/IP. Pozwala to teraz udostępnić dla PNOZmulti 2 dodatkowe połączenie komunikacyjne z sieciami PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP i Powerlink.

Dzięki temu możliwe jest elastyczne i powszechne stosowanie PNOZmulti 2, niezależnie od pracy nadrzędnego systemu sterowania
 

Najważniejsze zalety:

  • Opcja podłączenia do sieci Ethernet/IP (adapter) za pośrednictwem modułu komunikacyjnego
  • Łatwe ustawienie adresu IP za pomocą przełącznika DIP-switch umieszczonego na przedniej ściance modułu
  • Standardowe połączenie z magistralą Fieldbus za pośrednictwem złącza RJ45
  • Możliwość jednoczesnego użycia dwóch portów dzięki wbudowanemu switchowi internetowemu.
  • Łatwe w użyciu informacje służące do diagnostyki i kontroli gwarantują krótkie przestoje i wysoką wydajność systemu
  • Dwukierunkowa sygnalizacja i sterowanie poprzez moduł komunikacyjny
  • W Konfiguratorze PNOZmulti aktywowana jest koncepcja diagnostyczna PVIS,
    istnieje też możliwość włączenia komunikatów własnych użytkownika

Postaw na bezpieczeństwo: korzystaj z PNOZmulti 2 – światowego standardu bezpieczeństwa dla wszelkiego typu maszyn.
 

Dalsze informacje:

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti2
 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

;