Polska | polski

24.06.2015

Bezpieczne monitorowanie napędów

Od teraz systemy sterowania w PSS 4000 można wykorzystywać do zaawansowanych funkcji monitorowania ruchu.

Można teraz wykorzystać systemy sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi do zaawansowanych funkcji monitorowania ruchu. Do tego celu przeznaczony jest nowy kompaktowy moduł We/Wy (PSSu K F EI) z lokalnym szybkim wyłączaniem. Korzyściami dla użytkownika są krótsze czasy reagowania i wyższa wydajność.
 

Korzyści w skrócie

  • Krótkie czasy reagowania i wysoka wydajność dzięki szybkiemu wyłączaniu napędów, niezależnie od długości cyklu sterownika PLC
  • W oprogramowaniu są wygodnie konfigurowane funkcje monitorowania prędkości.
  • Zmieniając w programie użytkownika wartości progowe (np. prędkość graniczną), można w precyzyjny sposób dostroić daną aplikację.
  • Łatwy rozruch i oszczędności czasowe podczas pracy dzięki prostej diagnostyce zadanych parametrów.
  • Zmniejszenie kosztów, dzięki wykorzystaniu istniejących systemów enkoderów - możliwości podłączenia do wszystkich powszechnych enkoderów obrotowych/systemów feedback (sin/cos, TTL, HTL, czujniki zbliżeniowe


Funkcje monitorowania ruchu napędów:

  • Wdrożenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 61800-5-2:
     - osiągalny poziom PL d z wykorzystaniem tylko jednego enkodera obrotowego Sin/Cos
     - osiągalny poziom PL e z wykorzystaniem bezpiecznego enkodera obrotowego
     - osiągalny poziom PL e z wykorzystaniem kombinacji enkodera obrotowego i czujnika zbliżeniowego z dodatkowym śledzeniem przekładni.
  • Bezpieczny zakres prędkości: SSR
  • Bezpieczne monitorowanie prędkości: SSM
  • Bezpieczeństwo kierunku ruchu: SDI
  • Bezpieczne zatrzymanie: SOS


Dzięki rozwiązaniom firmy Pilz w zakresie automatyki napędów, uzyskasz bezpieczne i efektywne monitorowanie napędów.

 

Dalsze informacje:

System sterowania PSS 4000

Moduły We/Wy PSSuniversal

Rozwiązania Pilz w zakresie bezpiecznego monitorowania ruchu