Polska | polski

04.08.2015

Nowa generacja PSENvip 2

Nowa generacja wizyjnego systemu bezpieczeństwa PSENvip 2 przynosi korzyści w postaci uproszczenia obsługi i poprawy wydajności pracy.

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip to zintegrowane rozwiązanie skutecznego monitorowania i kontrolowania pras krawędziowych. Jego nowa generacja – PSENvip 2 – przynosi użytkownikom korzyści w postaci uproszczenia obsługi i poprawy wydajności pracy.


Łatwość obsługi

Wszystkie czynności związane z uruchomieniem i konfiguracją systemu PSENvip 2 wykonuje się bezpośrednio z poziomu sieciowego interfejsu systemu sterowania prasy krawędziowej. Tym sposobem użytkownik może dokonać wszystkich ustawień z jednego miejsca. Niewielkie rozmiary PSENvip 2 przekładają się na elastyczność montażu: odbiornik można zamontować tuż przy ekranie systemu sterowania prasy krawędziowej, co ułatwia dokonywanie regulacji.


Maksymalna wydajność i duża dostępność maszyn

Urządzenie kontrolne z funkcją FAST stanowi teraz integralną część systemu sterowania PSS 4000. W rezultacie do minimum ograniczono dystans zatrzymania narzędzia prasy krawędziowej, a także czas wyłączenia układu przez system zabezpieczeń. Znacznie zmniejszyła się również ilość wymaganych prac przy okablowaniu. Za sprawą wytrzymałej konstrukcji mechanicznej , nowatorskich diod LED w nadajniku oraz optymalnie dopasowanej optyce w odbiorniku system PSENvip 2 gwarantuje bardzo dużą dostępność maszyn, a tym samym przyczynia się do poprawy wydajności pracy.
Oprócz wariantu z podstawowym urządzeniem kontrolnym dostępna jest wersja systemu PSENvip 2 z urządzeniem kontrolnym o zwiększonej wydajności, oferująca dodatkowe funkcje, takie jak dynamiczny muting.


Najważniejsze zalety:

  • możliwość dokonywania wszystkich ustawień centralnie, z jednego miejsca
  • elastyczny montaż dzięki niewielkim wymiarom
  • możliwość dostosowania systemu do poszczególnych aplikacji za sprawą szerokiej gamy modułów wejścia/wyjścia
  • najkrótszy możliwy czas wyłączenia układu przez system zabezpieczeń i najkrótszy dystans zatrzymania narzędzia są zapewnione
  • wymagane prace przy okablowaniu ograniczone do minimum
  • duża wydajność i dostępność maszyn
  • maksymalne bezpieczeństwo pracy pras krawędziowych

 

Dalsze informacje:

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

Nowa generacja wizyjnego systemu bezpieczeństwa PSENvip 2
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl