Polska | polski

26.01.2015

Wąska obudowa: Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode

Kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode wykorzystywane są głównie do monitorowania położenia osłon.

Kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode wykorzystywane są głównie do monitorowania położenia osłon. Seria PSENcode została rozszerzona o czujniki w nowej wąskiej obudowie. W porównaniu z konstrukcją kompaktową cechuje ją obudowa o 13 mm wysokości, przy zachowaniu tej samej szerokości.
 

Maksymalna ochrona przed manipulacją dla bardzo szerokiego zakresu zastosowań.

Dzięki zastosowaniu technologii RFID kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode łączą w sobie maksymalną ochronę przed manipulacją przy minimalnych wymaganiach przestrzennych. Nowy produkt serii PSENcode umożliwia również instalację na bramkach, pokrywach oraz klapach nawet dla czterech kierunków wzbudzenia i zbliżenia, a także dla dwóch różnych kierunków odległości. Uniwersalność czujnika PSENCode zapewnia projektantom wysoki stopień swobody przy budowie maszyn. Możliwe jest zatem wdrażanie aplikacji, które były poprzednio realizowane z użyciem jedynie magnetycznych czujników bezpieczeństwa.

 

Najważniejsze zalety:

  • Maksymalna ochrona przed manipulacją dzięki zastosowaniu technologii RFID.
  • Uniwersalny montaż na bramkach, pokrywach lub klapach.
  • Nawet dla czterech kierunków wzbudzenia i zbliżenia, a także dla dwóch różnych kierunków odległości.
  • Spełniają wymagania nowej normy EN ISO 14119.
  • Mogą być wykorzystywane aż do najwyższego poziomu zapewniania bezpieczeństwa PL e.

 

Dalsze informacje:

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode