Polska | polski

18.12.2014

Jakie etapy wymagane są dla dokonania oceny i redukcji ryzyka maszyn?

Wyraźny i zwarty – nasz schemat zawiera kompletne informacje.

Droga od maszyny do funkcji bezpieczeństwa i jej oceny z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia może być złożona, ale jest wykonalna. W przewodniku stworzyliśmy schemat „Bezpieczeństwo funkcjonalne ze spełnieniem wymagań norm EN ISO 12100, 13849-1 i EN/IEC 62061”.
 

Redukcja ryzyka krok po kroku

Schemat opisuje w skrócie etapy wymagane dla dokonania oceny i redukcji ryzyka maszyn. Wyjaśnia również sposób wyznaczania wartości funkcji bezpieczeństwa i jej zweryfikowania zgodnie z normami EN ISO 12100, 13849-1 i EN/IEC 62061.

Pobierz go teraz bezpłatnie!

 

Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl