Polska | polski

13.02.2015

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti2 obecnie z możliwością podłączenia do sieci Ethernet/IP

Jeszcze bardziej elastyczny – moduł komunikacyjny PROFINET jest obecnie dostępny dla konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2!

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 można teraz rozszerzyć po lewej stronie za pomocą modułu komunikacyjnego PROFINET. Zatem dostępne są następne protokoły komunikacji dla systemu sterowania PNOZmulti 2 z sieciami Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP i Powerlink.

Będąc systemem otwartym, PNOZmulti 2 jest elastyczny i może być wykorzystywany w wielu zastosowaniach przemysłowych, niezależnie od systemu sterowania pracującego na poziomie wyższym.
 

Najważniejsze zalety:

  • Możliwość dołączenia do sieci PROFINET (urządzenie wejścia/wyjścia)
  • Brak kolizji danych dzięki wbudowanemu switchowi
  • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka i informacja o sterowaniu gwarantuje krótkie czasy przestojów maszyny
  • Dwukierunkowa sygnalizacja i sterowanie za pomocą modułu komunikacyjnego
  • Koncepcja diagnostyki PVIS może zostać uaktywniona w programie PNOZmulti Configurator, możliwe jest również wykorzystanie indywidualnych komunikatów klienta

Postaw na bezpieczeństwo i korzystaj z PNOZmulti 2 – światowego standardu bezpieczeństwa dla wszelkiego typu maszyn.


Dalsze informacje:

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti

PNOZmulti 2 – Zintegrowanie z sieciami PROFINET
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl