Polska | polski

18.07.2014

Pakiet języków interfejsu dla platformy programowej PAS4000

Dzięki dostępności pakietu języków interfejsu dla oprogramowania PAS4000, system PSS 4000 stał się jeszcze elastyczniejszy.

Najważniejszymi zagadnieniami w dużych projektach automatyzacji są intuicyjność i łatwość obsługi, gdzie oprogramowanie pełni ważne zadanie w procesie projektowania. Platforma oprogramowania PAS4000 systemu PSS 4000 zawiera różne edytory i bloki programowe. Mogą one wykonywać zadania zarówno automatyzacji standardowej, jak i związane z bezpieczeństwem. Narzędzia do konfigurowania, programowania, uruchamiania i obsługi są ze sobą wysoko kompatybilne.


Kompleksowy pakiet języków interfejsu oprogramowania znacząco ułatwia obsługę

Nazwy pozycji menu, teksty pomocy, instrukcje instalacyjne, podręcznik bezpieczeństwa i opis systemu są teraz dostępne w 8 językach. Oprócz języków niemieckiego i angielskiego dostępne są teraz również językiwłoski, chiński, hiszpański, francuski, japoński i portugalski. Dostępność interfejsu w języku ojczystym operatorów nie tylko ułatwia interakcję z oprogramowaniem, lecz również przyspiesza cały proces nauki.


Edytory umożliwiają programowanie indywidualne

Nawet wewnątrz języków programowania dostępna jest znaczna swoboda wyboru. Dostępne są różne edytory do programowania sterowników (zgodnie z normą EN/IEC 61131-3) oraz do konfigurowania funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji:

  • edytor programów PASmulti,
  • edytor PAS IL (lista instrukcji),
  • edytor PAS STL (tekst strukturalny),
  • edytor PAS LD (schemat drabinkowy).

W rezultacie system sterowania PSS 4000 jest teraz jeszcze prostszy i bardziej elastyczny. Automation: complete and simple!


Dalsze informacje:

Download PAS4000 1.9.2

System sterowania PSS 4000

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl