Polska | polski

14.07.2014

Bezpieczne łącze ethernetowe firmy Pilz

Stosuj nowe „bezpieczne łącze ethernetowe” do łączenia różnych systemów poprzez niezabezpieczoną sieć Ethernet.

Bezpieczne podłączenie różnych systemów do niezabezpieczonej sieci Ethernet osiąga się obecnie w sposób niezwykle prosty za pomocą bloków programowych. W rezultacie można w bezpieczny sposób łączyć ze sobą systemy sterowania PSSuniversal PLC i PSS 3000, a także konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti – każdy z interfejsem typu Ethernet. W prosty sposób zostaje rozszerzona istniejąca architektura.


Korzyści dla użytkownika:

  • Bezpieczne podłączenie różnych typów urządzeń za pośrednictwem „standardowej” sieci Ethernet
     
  • Bezpieczne łącze ethernetowe dostępne jest w postaci bloku programowego do różnych systemów – nie jest wymagane dodatkowe urządzenie.
     
  • Spełnia ono międzynarodowe standardy bezpieczeństwa: EN/IEC 61508 do SIL CL 3 i EN ISO 13849 do PL e
     
  • Przez bezpieczne łącze ethernetowe można przesyłać 48 bitów danych.
     
  • Można je wykorzystywać do wszystkich klas urządzeń systemów PSSuniversal PLC, PSS 3000 i PNOZmulti z łączem ethernetowym (Modbus TCP).


Dalsze informacje:

Systemy sterowania PSSuniversal PLC

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl