Polska | polski

04.04.2014

Monitorowanie bezpieczeństwa napędów systemem PNOZmulti 2

Napędy można monitorować przy zastosowaniu nowych modułów służących do monitorowania ruchów przeznaczonych dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2.

Nowe moduły monitorowania ruchu firmy Pilz zwiększają wydajność maszyn i urządzeń. Dostępne są moduły służące do monitorowania bezpieczeństwa jednej lub dwóch osi. Dzięki zastosowaniu złącza przemysłowego Mini-We/Wy, wszystkie wspólne kodery przyrostowe można przyłączać kablami typowymi dla napędu.


Maksimum bezpieczeństwa mniejszym kosztem

Bezpieczne monitorowanie napędów służy nie tylko ochronie operatorów i konserwatorów, lecz również fizycznemu zabezpieczeniu maszyn i urządzeń (np. przed zbyt szybkimi ruchami) i poprawie płynności procesów.

  • Wdrożenie funkcji ochronnych zgodnie z normą EN 61800-5-2 dla napędów elektrycznych o regulowanej prędkości
  • Kompleksowe funkcje monitorowania ruchu zwiększają dostępność maszyn i urządzeń
  • Prosta konfiguracja funkcji poświadczonymi blokami programu w PNOZmulti Configurator

 
Funkcje monitorowania ruchu napędów:

  • Bezpieczny zakres prędkości: SSR
  • Bezpieczne monitorowanie prędkości: SSM
  • Bezpieczeństwo kierunku ruchu: SDI
  • Bezpieczne zatrzymanie: SOS

W rezultacie, konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 jest teraz jeszcze elastyczniejszy i znajduje jeszcze więcej zastosowań. Automation: complete and simple!


Dalsze informacje:

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2

Napędy można monitorować przy zastosowaniu nowych modułów służących do monitorowania ruchów przeznaczonych dla PNOZmulti 2.