Polska | polski

25.06.2014

Wszechstronniejsze monitorowanie drzwi ochronnych

Zwiększenie wszechstronności systemu drzwi ochronnych PSENsgate za sprawą wprowadzenia nowych typów i możliwości wyboru elementów sterowniczych

Systemu drzwi ochronnych PSENsgate można używać do bezpiecznego monitorowania drzwi i blokowania osłon. Pozwala on chronić pracowników i instalacje w sposób zgodny z wymaganiami dla najwyższego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) – e. Liczne korzyści przynosi również jego duża wszechstronność. Dostępny jest szereg nowych typów systemu z możliwością rozszerzenia wyposażenia o opcjonalne elementy sterownicze, takie jak przełączniki kluczowe, przyciski – w tym podświetlane – i wyłącznik obszaru, oraz dodania funkcji wyłącznika awaryjnego lub awaryjnego zwolnienia blokady.


Obniżenie kosztów za sprawą wdrożenia kompleksowego systemu

Dostarczony kompleksowy system obejmuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia i elementy sterownicze. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty związane z konfiguracją, projektowaniem i instalacją systemu. Dzięki solidnej konstrukcji i dużej nośności mechanicznej system drzwi ochronnych PSENsgate charakteryzuje się długim okresem eksploatacji.


Najważniejsze zalety:

  • Zmniejszenie wkładu pracy wymaganego do zainstalowania i podłączenia w przypadku kompleksowego systemu obejmującego elementy sterownicze i opcjonalny wyłącznik bezpieczeństwa
  • Maksymalne bezpieczeństwo przy zastosowaniu zaledwie jednego urządzenia na drzwi ochronne – ochrona pracowników i instalacji zgodna z wymaganiami dla poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) do e
  • Większa elastyczność dzięki możliwości dobrania elementów sterowniczych, takich jak przełączniki kluczowe, wyłącznik sekcji i wyłącznik awaryjny, oraz opcji połączenia dla włączników

Dalsze informacje:

System drzwi ochronnych PSENsgate 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl