Strona globalna | polski

Technologia czujników

Systemy ryglowania drzwi

Co odróżnia wersję „0.5” od wersji „1.0”?

  • 0,5 oznacza siłę trzymania 500 N
  • 1.0 oznacza siłę trzymania 1 kN
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 222
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 96405-8165
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Dania: +45 74436332
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Irlandia: +353 21 4804983

Region Azji i Pacyfiku

  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350