Strona globalna | polski

Projekt bezpieczeństwa w bezpieczeństwie maszyn

trzeci krok w kierunku bezpieczeństwa maszyn: Projekt bezpieczeństwa

Projekt bezpieczeństwa w bezpieczeństwie maszyn

Celem projektu bezpieczeństwa jest osiągnięcie redukcji lub uniknięcia niebezpiecznych punktów poprzez szczegółowe opracowanie koniecznych środków ochronnych. Przed konkretną realizacją projektu konieczne jest rozwinięcie szczegółowego projektu bezpieczeństwa, aby uniknąć dodatkowych kosztów, podnieść dyspozycyjność maszyny i zredukować do minimum czasy awarii maszyny. Zasada ta obowiązuje zarówno dla nowych konstrukcji, jak i dozbrajania czy też przebudowy maszyn.

"Firma Pilz jest dla nas idealnym usługodawcą w zakresie bezpieczeństwa maszyn – tutaj łączy się doświadczenie, znajomość tematu i efektywność."

Mike Niederstadt, menadżer projektu, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

Pilz - Państwa partner w dziedzinie projektu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa maszyn

Jako globalny dostawca rozwiązań tworzymy dla międzynarodowych przedsiębiorstw projekt bezpieczeństwa, który spełnia wszystkie wymagania i normy i obowiązuje na całym świecie. Nasza strukturyzowana metoda oszczędza nie tylko czas i pieniądze, ale także gwarantuje Państwu bezpieczną i zgodną z dyrektywami maszynę wg dyrektywy maszynowej.

Projekt bezpieczeństwa firmy Pilz zawiera

  • specyfikację wymagań bezpieczeństwa
  • szczegółowe przyporządkowanie środków ochronnych do rozpoznanych zagrożeń
  • ukształtowanie systemów mechanicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych i softwarowych systemów sterowania
  • dobór komponentów i określenie PL i SIL
  • Określenie performance level lub safety integrity level do osiągnięcia wg EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 przy pomocy narzędzia obliczeniowego PAScal

Państwa korzyści w obszarze bezpieczeństwa maszyn poprzez projekt bezpieczeństwa

  • Zrealizujcie skrojone na miarę koncepcje przy pomocy naszego projektu
  • Zoptymalizujcie swoje wyniki poprzez strukturyzowane procesy w zgodzie z IEC 61508
  • Pracujcie w zgodzie z aktualnymi warunkami wraz z dyrektywą maszynową i międzynarodowymi standardami
  • Odciążcie swoje zasoby dzięki naszym ekspertom ds. bezpieczeństwa
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazylia: + 55 11 96405-8165
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Dania: +45 74436332
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Holandia: +31 347 320477
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350