Strona globalna | polski

Inspekcja elektroczułych urządzeń zabezpieczających

Trwałe bezpieczeństwo poprzez przeglądy urządzeń ochronnych

Inspekcja elektroczułych urządzeń zabezpieczających

Ważne jest, aby elektroczułe urządzenia zabezpieczające (na przykład kurtyny świetlne czy systemy drzwi ochronnych) były prawidłowo skonfigurowane oraz zainstalowane, a także podlegały okresowej kontroli. Jest to prawne wymaganie zawarte w różnorodnych krajowych dyrektywach i rozporządzeniach.
Przykładami są BetrSichV w Niemczech, AM-VO w Austrii, OSHA w USA oraz PUWER w Wielkiej Brytanii.

"Cenimy firmę Pilz jako kompetentnego partnera do rozmów i czerpiemy zyski już z doświadczenia kontrolerów. Przejmują oni inspekcję BWS, wykrywają równocześnie znaczne braki w całej instalacji, które są nam wskazywane lub też otrzymujemy propozycje poprawy sytuacji."

Bernhard Marstaller, kierownik obsługi technicznej, Allgaier Automotive GmbH

Pilz – Państwa partner w dziedzinie urządzeń ochronnych i bezpieczeństwa maszyn

Firma Pilz GmbH i Co. KG, Ostfildern działa jako niezależna organizacja kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020. Świadczymy usługi znane ze swojej obiektywności i charakteryzujące się wysoką dostępnością dla Państwa maszyn.
Raport z inspekcji podlega dyskusji. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli maszyna zostaje opatrzona pieczęcią Pilz. 

 

Inspekcje urządzeń ochronnych firmy Pilz zawierają

Początkowe i okresowe kontrole zabezpieczeń technicznych:
•  Prawidłowa instalacja i bezpieczne funkcjonowanie
•  Prawidłowe włączenie do układu sterowania maszyny
•  Kontrola funkcji bezpieczeństwa w schemacie układu
•  Dostarczenie raportu z kontroli
•  Dołączenie pieczęci potwierdzającej jakość
•  Pomiary odstępów (kontrola odległości bezpieczeństwa określonej przez producenta)

Państwa korzyści w zakresie bezpieczeństwa maszyn w wyniku inspekcji urządzeń ochronnych

  • Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, chroń swoich pracowników, zmniejszaj ryzyko i zwiększaj niezawodność pracujących urządzeń.
  • Minimalizuj czasy przestojów i maksymalizuj dostępność swoich maszyn.
  • Zaufaj procesom profesjonalnej kontroli jakości firmy Pilz. Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern działa jako niezależna jednostka kontrolna akredytowana przez niemiecki urząd akredytacji (DAkkS).

 

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 96405-8165
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Dania: +45 74436332
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Włochy: +39 0362 1826711

Region Azji i Pacyfiku

  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566