Strona globalna | polski

Modułowy system ryglowania

Ryglowanie. System. Bezpieczeństwo.

Modułowy system ryglowania

Poszukujesz spersonalizowanego rozwiązania do zabezpieczenie drzwi ochronnych idealnie dostosowanego do Twojej aplikacji? Nasz modułowy system ryglowania zapewnia swobodę łączenia poszczególnych elementów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika.

Skorzystaj z ekonomicznego połączenia szeregowego, szybkiej diagnostyki, dodatkowych elementów sterujących i przycisków oraz opcjonalnej funkcji zwolnienia ewakuacyjnego.

Serce rozwiązania: właściwy czujnik do monitorowania drzwi ochronnych

System ryglowania PSENslock

Czujnik systemu drzwi ochronnych PSENslock

Czujniki PSENslock zapewniają bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych oraz bezkontaktową magnetyczną współzależność funkcji (500 lub 1000 N) w jednym urządzeniu. Dzięki połączeniu bezpiecznego monitorowania położenia oraz ochrony procesów systemy PSENslock mogą być wykorzystywane w najbardziej uniwersalny sposób aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa – w tym także w ramach połączenia szeregowego.

Więcej informacji na temat systemu PSENslock

System ryglowania PSENmlock

Czujnik systemu drzwi ochronnych PSENmlock

Czujnik PSENmlock oferuje siłę trzymania na poziomie 7500 N oraz bezpieczne połączenie funkcji blokowania i ryglowania w jednym produkcie. Jest to możliwe, ponieważ ryglowanie odbywa się dwukanałowo. Czujnik PSENmlock jest szczególnie odpowiedni dla maszyn charakteryzujących się niebezpiecznym czasem zatrzymania, w których wymagane jest ryglowanie aż do poziomu bezpieczeństwa PL d lub PL e.

Więcej informacji na temat systemu PSENmlock

Połączenie szeregowe z rozwiązaniem Safety Device Diagnostics

Diagnostyka i połączenie szeregowe z rozwiązaniem Safety Device Diagnostics

Dzięki połączeniu z rozwiązaniem Safety Device Diagnostics (SDD) możliwe jest uzyskanie ukierunkowanej kontroli nad poszczególnymi czujnikami i/lub systemami ryglowania – bez konieczności wprowadzania kosztownego oddzielnego okablowania w szafie sterowniczej. Rozwiązanie SDD umożliwia również prostą i wszechstronną diagnostykę czujników bezpieczeństwa, co przekłada się na skrócenie przestojów.

Zwolnienie awaryjne za pomocą PSENmlock

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki opcjonalnemu zwolnieniu ewakuacyjnemu

Dwie wersje zwolnienia ewakuacyjnego można łączyć z systemem PSENmlock jako opcja dodatkowa: Do połączenia zwolnienia ewakuacyjnego PSENml bezpośrednio z jednostką bazową stosowany jest drążek, natomiast do systemu PSENmlock mocowany jest zestaw linkowy zwolnienia ewakuacyjnego PSENml z linką typu pull-push.

Akcesoria do zabezpieczenia drzwi

Optymalna ochrona dzięki właściwemu uchwytowi

Uchwyty przystosowane specjalnie do wykorzystania z systemem ryglowania PSENmlock stanowią ekonomiczne rozwiązanie służące do zabezpieczania systemów ryglowania. Bez względu na to, czy chodzi o drzwi uchylne, czy też przesuwne: możemy zaproponować Ci właściwy uchwyt. W ofercie dostępny jest również szeroki asortyment akcesoriów montażowych.

Prosta obsługa dzięki modułowi PITgatebox

Moduł PITgatebox

Moduł PITgatebox idealnie nadaje się do łączenia z dwoma czujnikami systemu ryglowania PSENslockPSENmlock . Dzięki temu otrzymujesz dodatkowe elementy operatorskie: wyłączniki awaryjne, przyciski podświetlane oraz przełączniki i przyciski kluczykowe. Moduł PITgatebox dostępny jest w wielu wersjach wykonania i dzięki swojej wytrzymałej obudowie jest szczególnie odporny na uderzenia, wibracje i kolizje. Jego kompaktowa budowa pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie montażowej w standardowych systemach profili aluminiowych.

Więcej informacji na temat modułu PITgatebox

Najważniejsze zalety

  • Spersonalizowane rozwiązanie dopasowane do każdej aplikacji
  • Szeroka oferta rozwiązań modułowych
  • Wiele możliwych kombinacji
  • Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami zgodności z  normami bezpieczeństwa
  • Możliwość szybkiego zintegrowania z istniejącą instalacją
  • Proste w obsłudze i utrzymaniu
  • Kompletne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie od jednego producenta
  • Idealne do wykorzystania w połączeniu z bezpieczną technologią sterowania firmy Pilz

Zastosowania w przemyśle:

Nasza oferta produktowa: Modułowy system ryglowania

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 222
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 96405-8165
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Dania: +45 74436332
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Irlandia: +353 21 4804983

Region Azji i Pacyfiku

  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350