Technologia napędów firmy Pilz – bezpieczna, otwarta, wydajna

Szybszy postęp dzięki bezpiecznej technologii napędów

Technologia napędów

Technologia serwonapędów firmy Pilz zapewnia bezpieczne, energooszczędne rozwiązania do automatyzacji maszyn: od obsługi za pomocą sterownika, po ruch napędów o wysokiej dynamice. Dzięki otwartej i modułowej koncepcji poszczególne podzespoły, a nawet całe systemy, można bez problemów zintegrować z istniejącym środowiskiem instalacji. Niezależnie od tego, czy dotyczy to nowej instalacji, czy też modernizacji starej maszyny.

Oszczędzaj czas dzięki kompletnym rozwiązaniom firmy Pilz! Nasza oferta rozwiązań obejmuje wizualizację, serwonapędy, a także przekładnie silnikowe. Naszym podstawowym celem działalności jest zapewnienie „bezpieczeństwa ruchu”. Oferujemy wiele różnych rozwiązań zwiększających dyspozycyjność maszyn do poziomu bezpieczeństwa PL e.

Zadbaj o bezpieczeństwo napędów! Chętnie zapewnimy Ci nasze wsparcie – począwszy od konfiguracji napędu, a kończąc na jego uruchomieniu. Dostarczamy rozwiązań do realizacji kompleksowej koncepcji bezpiecznego ruchu, obsługi maszyn i oszczędności energii. Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Zalety technologii napędów firmy Pilz

  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1
  • Wysoka elastyczność dzięki różnym systemom magistrali Fieldbus, systemom sprzężenia zwrotnego i szerokim funkcjonalnościom.
  • Istotne oszczędności energii dzięki efektywnej technologii
  • Optymalizacja kosztów dzięki koncepcji bezpiecznego ruchu, dopasowanej koncepcji obsługi maszyny i konsultacjom w dziedzinie oszczędności energii

Branże

Nasza oferta produktów: Systemy sterowania ruchem

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334