PN-EN 62061 – Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)

Bezpieczeństwo funkcjonalne zgodne z normą PN-EN 62061

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)

IEC 62061/EN IEC 62061 stanowi normę branżową w ramach IEC 61508. Opisuje ona sposób realizacji systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem w odniesieniu do maszyn i bada całkowity okres eksploatacji, począwszy od fazy koncepcji aż po wycofanie maszyny z użytku.

Nowe wydanie normy IEC 62061 zostało opublikowane w roku 2021. Nowe wydanie to nie tylko aktualizacja dotychczasowej treści normy. Norma nie ogranicza się już tylko do instalacji elektrycznych, ale może być teraz stosowana do wszystkich rodzajów instalacji, na przykład hydraulicznych lub pneumatycznych.

 

IEC 62061:2021 zharmonizowana jako norma UE EN IEC 62061:2021!

W kwietniu 2022 r. norma IEC 62061 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE jako norma zharmonizowana EN IEC 62061, przy czym jej treść jest identyczna. W związku z tym w UE oficjalnie zaczęło obowiązywać domniemanie zgodności. Producent może założyć, że spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Maszynowej, jeśli spełnia postanowienia normy UE. W ramach procedury oceny zgodności może on wystawić deklarację zgodności, a tym samym umieścić na swoim urządzeniu lub maszynie znak CE.

Domniemanie zgodności dotyczące poprzedniej wersji normy EN 62061:2005 wygasa najpóźniej 11 października 2023 r.! Po tym okresie przejściowym nowe deklaracje zgodności mogą być wystawiane wyłącznie na podstawie normy EN IEC 62061:2021.

Komisja Europejska ogłosiła nowo zharmonizowane normy na stronie internetowej UE pod numerem CID 2022/ 621 z kwietnia 2022 roku. Według stanu na maj 2022 r. nie zostały one jeszcze opublikowane przez Komisję Europejską w nieformalnym „Wykazie zbiorczym”!

Procedura publikowania norm zharmonizowanych w UE

Ważne zmiany w normie IEC 62061/EN IEC 62061:

  • Zmiana metodologii określania wymaganego poziomu SIL
  • Konieczność sporządzenia specyfikacji dla wymagań bezpieczeństwa
  • Możliwość wykorzystania urządzeń opracowanych zgodnie z innymi normami
  • Szczegółowe informacje na temat oprogramowania użytkowego związanego z bezpieczeństwem
Podcast Pilz „For your Safety”

Podcast Pilz „For your Safety”

Możesz też posłuchać naszego podcastu Pilz „For your Safety”, aby dowiedzieć się więcej o zmianach w normie PN-EN 62061.

Zapisz się teraz i bądź na bieżąco!
Norma EN IEC 62061

Treść normy PN-EN 62061

Norma PN-EN 62061 odnosi się do poziomu niezawodności systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem. Jego szacowanie opiera się na metodzie hybrydowej stanowiącej połączenie schematu i podejścia ilościowego. Zajmuje się również walidacją funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem metod statystycznych i opartych na architekturze.

Podobnie jak w przypadku normy EN ISO 13849-1, celem jest ustanowienie przydatności środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka. Również w przypadku tej normy wymagane jest przeprowadzenie skomplikowanych obliczeń.

Dwóch mężczyzn w kaskach ochronnych stojących przed maszyną

Jak określasz wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62061?

Dla każdego ryzyka wymagającego kontroli systemu bezpieczeństwa należy oszacować ryzyko i określić poziom jego redukcji (SIL) w zależności od systemu sterowania. Ryzyko związane z funkcją bezpieczeństwa określa się zgodnie z normą PN-EN 62061, biorąc pod uwagę następujące parametry:

  • • Dotkliwość urazu (Se)
  • Częstotliwość i czas trwania narażenia (Fr)
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia (Pr)
  • Prawdopodobieństwo uniknięcia lub ograniczenia szkody (Av)

Klasyfikacja SIL zgodnie z normą PN-EN 62061

Klasyfikacja dotkliwości (Se)

Następstwa Dotkliwość (S)
Nieodwracalne: śmierć, utrata oka lub ręki 4
Nieodwracalne: złamanie kończyn(y), utrata palca(-ów) 3
Odwracalne: wymagające interwencji lekarza 2
Odwracalne: wymagające pierwszej pomocy 1

 

Klasyfikacja częstotliwości i czasu trwania narażenia (Fr)

Częstotliwość narażenia Czas trwania (Fr) <= 10 min Czas trwania (Fr) > 10 min
≥ 1 na h 5 5
< 1 na h do ≥ 1 na dzień 4 5
< 1 na dzień do ≥ 1 na 2 tygodnie 3 4
< 1 na 2 tygodnie do ≥ 1 na rok 2 3
< 1 na rok 1 2

 

Klasyfikacja prawdopodobieństwa (Pr)

Prawdopodobieństwo wystąpienia Prawdopodobieństwo (Pr)
Bardzo wysokie 5
Potencjalne 4
Możliwe 3
Rzadkie 2
Pomijalne 1

 

Klasyfikacja prawdopodobieństwa uniknięcia lub ograniczenia szkody (Av)

Prawdopodobieństwo uniknięcia lub ograniczenia Uniknięcie lub ograniczenie (Av)
Niemożliwe 5
Rzadkie 3
Prawdopodobne 1

Jak określa się wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62061?

Zasady przypisywania wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (lub PLr) dla funkcji bezpieczeństwa

(Kliknij grafikę, aby powiększyć)

Zasady przypisywania wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (lub PLr) dla funkcji bezpieczeństwa

PRZYKŁAD: Dla określonego zagrożenia, gdzie Se = 3, Fr = 4, Pr = 5 i Av = 5:
Cl = Fr + Pr + Av = 4 + 5 + 5 = 14
Skorzystanie z tabeli oznacza przypisanie SIL 3 lub PL e do funkcji bezpieczeństwa, która ma łagodzić określone zagrożenie.

Jak projektujesz funkcje bezpieczeństwa?

Dla każdej funkcji bezpieczeństwa muszą być zdefiniowane elementy kluczowe do jej wykonania, tzw. podsystemy. Ich wybór lub projekt musi uwzględniać poziom SIL, który jest równy lub wyższy od wymaganego poziomu. Połączenie tych podsystemów musi umożliwić osiągnięcie wymaganego poziomu SIL.

Każdy podsystem musi spełniać następujące wymagania:
- Ograniczenia architektoniczne dotyczące nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu
- Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych losowych awarii sprzętu (PFH)
- Ramowe wymagania dotyczące nienaruszalności bezpieczeństwa (dotyczące unikania awarii i wymagania dotyczące kontroli systematycznych usterek)

 

Ograniczenia architektoniczne podsystemu

Poziom SIL osiągany przez podsystemy zależy od architektury systemu sterowania i „odsetka błędów bezpiecznych” (SFF) lub poziomu diagnostyki.

Odsetek błędów bezpiecznych
(SFF)
Tolerancja usterek sprzętu
HFT 0
Tolerancja usterek sprzętu
HFT 1
Tolerancja usterek sprzętu
HFT 2
< 60% Niedozwolone z wyjątkiem dobrze zbadanych komponentów SIL 1 SIL 2
60% do < 90% SIL 1 SIL 2 SIL 3
90% do < 99% SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= 99% SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: Tolerancja usterki sprzętu
SFF: Odsetek błędów bezpiecznych

 

Wymagania dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznych losowych awarii sprzętu

Prawdopodobieństwo niebezpiecznej usterki dowolnej funkcji sterowania związanej z bezpieczeństwem (safety-related control function – SRCF) jako wynik niebezpiecznych losowych awarii sprzętu, musi być równe lub niższe niż wartość progowa awarii zdefiniowana w specyfikacji bezpieczeństwa.

Poziom SIL wg PN-EN 62061 Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFHD) [1/h]
SIL 3 >= 10 E-8 do < 10 E-7
SIL 2 >= 10 E-7 do < 10 E-6
SIL 1 >= 10 E-6 do < 10 E-5

 

 

Dalsze informacje:

Nasi eksperci z przyjemnością pomogą Państwu w spełnieniu wymagań normy PN-EN 62061, zapewniając w ten sposób bezpieczną pracę Państwa maszyn i instalacji.


Usługi firmy Pilz w zakresie automatyki, bezpieczeństwa instalacji i maszyn

 

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Czy ten artykuł był pomocny?