Original Page
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s connector (10 pieces)
Numer produktu: 750020
GTIN: 4046548045888
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń
PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371392 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548045888 |
| Tom | 0.172 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 10 |
Polski
Certyfikacja
Certyfikat badania typu (TÜV) M6A-020132-0277-R01
Opis:PNOZ s terminator plug, PNOZsigma_Zubehoer, PNOZ s60
Rozmiar pliku:0,9 MB
Data:10.07.2025