Original Page

PSS67 I/O Cable

Numer produktu: 380320
GTIN: 4046548055306
Na metry, PUR, żółty RAL1003, 5x0,25, kolor żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, szary
Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Typowa rezystancja żyły K1 79 Ohm/km  
Specyficzny opór zestyku K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Pojemność żyły K1 64,6 pF/m  
Temperatura pracy -25  
80  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 PP (9Y)  
Kabel typu K1 LiF9Y11Y  
Kolor izolacji przewodu 1 Żółty, podobny do RAL 1003  
Materiał izolacji kabla 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.1  
5.1  
Przekrój przewodu 0.25  
0.25  
Przekrój kabla średni K1 24  
Splatanie K1 5 rdzeni – okr. wypełniacz  
Ekranowanie K1 nie  
Liczba przewodów 5  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa UL VW1  
Ciężar netto 40  
Ciężar brutto 40  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055306  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444995  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Angielski


Data sheet PSS67/PDP67 I/O Cable

PSS67/PDP67 I/O Cable (1002494-03)

0,1 MB
12.05.2017

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSS67/PDP67 M12 5p, PSS67/PDP67 I/O Cable, PSS67/PDP67 Supply Cable, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN-OUT, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN, PSEN Cable M8 4p

0,2 MB
27.08.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSS67/PDP67 M12 5p, PSS67/PDP67 I/O Cable, PSS67/PDP67 Supply Cable, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN-OUT, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN, PSEN Cable M8 4p

0,1 MB
25.04.2022

Polski


EPLAN P8 Macro

Makra Electrical CAD

0,0 MB
11.05.2022