text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m

Numer produktu: 380508
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie -  
 
Prąd znamionowy 4  
Rezyst.żyły kabla K1 72 +/-6 Ohm/km  
Typowa impedancja charakt. K1 100–120 Ohm  
Temperatura pracy -25  
85  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Przyłącze typu 1 5-pinowe złącze żeńskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Kodowanie przyłącza M12 1 kodowane A  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał gniazd CuSn  
Kabel typu K1 TP-(ST)-PUR  
Długość przewodu 10  
Materiał pow. ekran. kabla K1 Sn  
Kolor izolacji przewodu 1 Żółty ostrzegawczy RAL1003  
Kolor obudowy Czarny  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Max. outside diameter cable K1 6.35  
6.35  
Mat. izol. kabla danych K1 PP  
Mat. izol. kabla zasilania K1 PE-E  
Diameter data line AWG K1 24  
Przekrój kabla danych K1 2 x 0,24 mm²  
Przekrój kabla UB K1 2 x 0,38 mm²  
Przekrój kabla ekranow. K1 1 x 0,38 mm²  
Splatanie K1 2x skrętka  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Liczba przewodów 5  
Zatwierdzenia kabla K1 UL  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa UL palność kabla  
Materiał obudowy PUR  
Ciężar netto 351  
Ciężar brutto 361  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant