Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"544012","name":"PSEN enc s2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN enc s2 eCAM
Numer produktu: 544012
Enkoder absolutny, jednoobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Pobór mocy DC | 3.6 W |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -20 - 70 °C |
Maks. wilgotność względna | 98% |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 60 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Typ połączenia | Zaciski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wysokość | 125 mm |
Szerokość | 75 mm |
Głębokość | 75 mm |
Ciężar netto | 1000 g |
Ciężar brutto | 1400 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Kod EAN | 4046548074277 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27270502 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001486 |
Tom | 0 |