Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000035","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m
Numer produktu: Z9000035
Przewód czujnik/czujnik, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-stykowy, ekranowany,
po stronie wejścia: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°,
po stronie wyjścia: Złącze M12, męskie, kodowanie A, kątowe... Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przewód czujnik/czujnik, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-stykowy, ekranowany, po stronie wejścia: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°, po stronie wyjścia: Złącze M12, męskie, kodowanie A, kątowe 90°, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -20 - 80 °C |
Klasa wilgotności | Maks. 95% |
Dozwolona kondensacja? | Dozwolone |
Dane mechaniczne
Kabel typu K1 |
Przewód zasilania i danych
2 pary skrętki |
Długość przewodu | 10 m |
Impedancja przewodu K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
Przekrój kabla danych K1 | 2 x 0,34 mm² |
Przekrój kabla UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Oplot miedziany cynowany |
Ciężar netto | 380 g |
Ciężar brutto | 385 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |