Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op SL adapter
Numer produktu: 631187
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,
4-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12, czarny, prosty,5-stykowy, z kodowaniem A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², czarny, do podłąc... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty, 4-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12, czarny, prosty,5-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², czarny, do podłączenia PSENopt slim, zestaw 2 dla nadajnika i odbiornika, opakowanie jednostkowe 2 szt.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 4 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 58 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -20 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze męskie M12 |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | Zn, niklowany |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | Zn, niklowany |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał uszczelniający | FPM |
Materiał pinów | CuZn, złocony |
Materiał gniazd | CuZn, złocony |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Długość przewodu | 0.1 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Czarny |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | TPU/TPE-U |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 4.55 mm |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Liczba przewodów | 4 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20549 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność ogniowa | cULus 20549 |
Materiał obudowy | TPU, UL94 HB |
Ciężar netto | 56 g |
Ciężar brutto | 66 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548088571 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |