text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 48 produktów
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
0105205
GTIN: 4046548041231
PMCtendo DD4.10/122/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
0105219
GTIN: 4046548041248
PMCtendo DD4.01/122/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
0105266
GTIN: 4046548041279
PMCtendo DD4.06/117/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
0105248
GTIN: 4046548041262
PMCtendo DD4.03/122/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs/8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.03/112/230-480V
4105419
GTIN: 4046548032666
PMCtendo DD4.03/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.01/112/230-480V
4105413
GTIN: 4046548032604
PMCtendo DD4.01/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
4105418
GTIN: 4046548032659
PMCtendo DD4.06/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
4105417
GTIN: 4046548032642
PMCtendo DD4.10/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
4105416
GTIN: 4046548032635
PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Serwowzmacniacz, dane techniczne dla 3 x 400 V AC: Ciągły prądwyjściowy: 20 A, Imax (5 sek.) = 40 A, pobór mocy w trybie S1: 14 kVA, zintegrowany rezystor hamowania.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
4105574
GTIN: 4046548032703
PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Na zamówienie
PMCtendo DD4.14/112/230-480V
4105493
GTIN: 4046548032673
PMCtendo DD4.14/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral brake resistor.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
4105573
GTIN: 4046548032697
PMCtendo DD4.20/162/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 20 A; Imax (5 s) = 40 A; Power consumption in S1 mode: 14 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Na zamówienie
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
4105812
GTIN: 4046548032734
PMCtendo DD4.06/162/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Na zamówienie
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
4105687
GTIN: 4046548032727
PMCtendo DD4.14/162/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Na zamówienie
PMCtendo DD4.10/162/230-480V
4105618
GTIN: 4046548032710
PMCtendo DD4.10/162/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Na zamówienie
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC
8176003
GTIN: 4046548049633
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 4.5 A; Power consumption in S1 mode: 1.2 kVA Integral brake resistor

Na zamówienie
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
8176001
GTIN: 4046548049619
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral brake resistor

Na zamówienie
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC
8176004
GTIN: 4046548049640
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 4 A, Imax (5 s) = 7.5A Power consumption in S1 mode: 2.5 kVA Integral brake resistor

Na zamówienie
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC
8176005
GTIN: 4046548049657
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral brake resistor

Na zamówienie
PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC
8176002
GTIN: 4046548049626
PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie