text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Serv

Numer produktu: 301289U
GTIN: 
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Upgrade licence for updating the version number of an existing basic licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242504  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002537  
UNSPSC 25 39111609