text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

µSD Memory Card 4GB industrial

Numer produktu: 328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 4 GB, wersja przemysłowa, do modułów głównych PSS u2. W przypadku zastosowania w module głównym PSSu2 P42 F/S (-R) wymagana wersja sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 4 GB, wersja przemysłowa, do modułów głównych PSS u2. W przypadku zastosowania w module głównym PSSu2 P42 F/S (-R) wymagana wersja sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy -40  
85  
Ciężar netto 3  
Ciężar brutto 25  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 19150702  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000041  
Funkcja odniesienia ETIM EC001068  
GTIN 4046548110050  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr