Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
Na zamówienie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V, osobne zasilanie wyjść.
Na zamówienie
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki
PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony
IP67, połączenia ze stali nierdzewnej.
Na zamówienie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V, złącza ze stali nierdzewnej.
Na zamówienie
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki
PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony
IP67.
Na zamówienie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V, dodatkowe napięcie zasilania,złącza ze stali nierdzewnej.
Na zamówienie
Etykiety z opisami dla PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001),
10 sztuk, 20 x 8 mm.
Na zamówienie
PDP67, urządzenie, typ ochrony IP67, sterowanie I/O, bezpieczne
istandardowe,
2 porty M12, urządzenie PROFINET IO z PROFIsafe, klasa zgodności
C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1-4,
cyfrowe wejścia i wyjścia, 6/12 wejść, wyjścia impulsów testujących z
24V DC 0,25 A,
6/0, półprzewodnikowe, 0. 5 A, jednobiegunowe, przełączanie
dodatnie,odporne na zwarcia, zabezpieczone przed przeciążeniem,
2 wyjścia, półprzewodnikowe, 2 A, dwubiegunowe, przełączanie
na 24 V (O0+) i 0 V (O0-), odporne na zwarcia, zabezpieczone
przedprzeciążeniem, napięcie zasilania,
zasilanie urządzenia wejściowego 24 V DC 16 A, zasilanie wejściowe
24 V DC 16 A, izolacja potencjałów, przyłącze uziemienia.
Na zamówienie
µSD Memory Card 512MB M12A
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PDP67, akcesoria, karta pamięci microSD, 512 MB, klasa przemysłowa,
obudowa z mosiądzu niklowanego, złącze M12, kodowanie A, do
urządzeńPDP67.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Na zamówienie
Zdecentralizowane urządzenie wykonawcze do zastosowań bezpiecznych istandardowych, stopień ochrony
IP67/IP69K, złącze żeńskie M12, moduł we/wy PROFINET z PROFIsafe,
klasa zgodności C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1-
4, urządzenie współdzielone, MRP, IO-Link Safety Master z 4 portami(V1.1.3), maks.
8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych, wyjścia test pulse
24 VDC / 0,25 A, wyjście półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowe,przełączane dodatnio,
odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, zasilanie Device Supply 24VDC / 16 A,
zasilanie Load Supply 24 VDC / 16 A, izolacja potencjału,
funkcjonalne uziemienie
Na zamówienie
Zaciskarka ręczna do zaciskania styków obracanych i gniazdowych,
średnica 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, zaciskanie czteropunktowe,
precyzyjne ustawianie wielkości zaciskania
za pomocą kółka nastawczego, blokada wymuszona w celu uniknięciabłędnego zaciskania.
Na zamówienie
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67,
typ ochrony IP67, czarne, opakowanie jednostkowe 4 szt., stosować tylkodo
portów M12 z oznaczeniem A i D (380328 tylko dla oznaczenia L).
Na zamówienie
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67,
typ ochrony IP67, szare, opakowanie jednostkowe 2 szt., stosować tylkodo
portów M12 z oznaczeniem L (380324 tylko dla oznaczenia A i D).
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.