Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312439","name":"PSSu K S RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu K S RS232
Numer produktu: 312439
GTIN: 4046548073485
PSSu, moduł kompaktowy, standardowy, interfejs szeregowy, RS232, 1wejście,
2 kanały komunikacyjne, 64 bity, tryb pełnego dupleksu, 7 szybkościtransmisji,
konfigurowalne, 0,6 - 19,2 kBit/s, sprzętowe uzgadnianie CTS/RTS,
separacja potencjałów, długość przewodu 15 m.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł kompaktowy, standardowy, interfejs szeregowy, RS232, 1wejście, 2 kanały komunikacyjne, 64 bity, tryb pełnego dupleksu, 7 szybkościtransmisji, konfigurowalne, 0,6 - 19,2 kBit/s, sprzętowe uzgadnianie CTS/RTS, separacja potencjałów, długość przewodu 15 m.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do |
EN 61131-2
IEC 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Złącze D-sub męskie |
| Wysokość | 128.9 |
| Szerokość | 30 |
| Głębokość | 56 |
| Ciężar netto | 81 |
| Ciężar brutto | 86 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242608 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073485 |
| Tom | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, 1-rzędowy, 10 zacisków,
połączenie sprężynowe, 2 sztuki.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, 3-rzędowy/30-stykowy
, połączenie sprężynowe, seria BL-I/O, złącza PU 2.
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, uchwyt etykiety do modułów kompaktowych o szerokości 30 mm,opakowanie jednostkowe 5 szt.