text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu BP-C 1/8 C-J

Numer produktu: 312613
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, kompensacja zimnego złącza, zintegrowany Pt1000.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Materiał obudowy części dolnej PA  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk klatkowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 129  mm
Szerokość 12.6  mm
Ciężar netto 37  g
Ciężar brutto 48  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056778  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 51..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 151..200, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czerwony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 101..150, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, niebieski, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, zielony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czerwono-niebieski, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, brązowy, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, biały, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 1..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.