text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m

Numer produktu: 773846
GTIN: 4046548069341
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, przewód adaptera do monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy 0  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Przyłącze typu 1 10-pinowe złącze żeńskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 10-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Przyłącze typu 3 8-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 3 proste  
Materiał obudowy łącznika 3 PBT  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał powierzchni styku 3 Au  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał kabla K2 Cu  
Długość przewodu 0.2  
Tolerancja długości kabla K1 + 0,055 m  
Tolerancja długości kabla K2 +/- 0,15 m  
Kategoria kabla K1 Cat5  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony  
Kolor izolacji przewodu 2 Zielony  
Kolor obudowy Czarny RAL 9005  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Materiał izolacji kabla 2 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Możliwość ciągnięcia kabla 2 Tak  
Promień gięcia (układanie) K1 10 x Ø  
Promień gięcia (układanie) K2 8 x Ø  
Promień gięcia ruch ciągły K2 10 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 7  
7  
Przekrój przewodu 0.14  
0.14  
Diameter data line AWG K1 26  
Przekrój kabla danych K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Przekrój kabla UB K1 2 x 0,25 mm²  
Ekranowanie K1 tak  
Ekranowanie K2 Tak  
Warstw. sep. między rdz. K2 Nie  
Liczba przewodów 10  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20963  
Zatwierdzenia kabla K2 UL AWM-Style 20233  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 3 UL94 V-0  
Materiał obudowy TPE-SEBS UL 94 HB  
Wysokość 24.8  
Szerokość 31  
Głębokość 85.2  
Ciężar netto 136  
Ciężar brutto 146  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069341  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1