text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m

Numer produktu: 773869
GTIN: 4046548025415
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 20-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla FANUC. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamien...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 20-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla FANUC. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy 0  
60  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Przyłącze typu 1 20-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Przyłącze typu 2 20-pinowe złącze męskie D-Sub  
Przyłącze typu 3 8-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 3 proste  
Materiał obudowy łącznika 3 PBT  
Materiał kabla K2 Cu  
Kabel typu K1 Li9YC11Y  
Długość przewodu 2.5  
Tolerancja długości kabla K1 +/- 0,15 m  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony podobny do RAL6018  
Kolor obudowy Szary  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Materiał izolacji kabla 2 PVC  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Możliwość ciągnięcia kabla 2 Nie  
Promień gięcia (układanie) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Przekrój przewodu 0.14  
0.14  
Ekranowanie K1 tak  
Ekranowanie K2 Tak  
Warstw. sep. między rdz. K2 Nie  
Liczba przewodów 8  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 3 UL94 V-0  
Materiał obudowy ABS  
Wysokość 42  
Szerokość 33.4  
Głębokość 13.5  
Ciężar netto 152  
Ciężar brutto 164  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548025415  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1