Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570410","name":"PSEN ml s 2.2 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml s 2.2 unit
Numer produktu: 570410
Urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock, w pełni kodowane, zwyłącznikiem bezpieczeństwa
i aktuatorem, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 12-pinowe złączezewnętrzne M12, przewód
0,23 m, połączenie sze... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock, w pełni kodowane, zwyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 12-pinowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,23 m, połączenie szeregowe
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC TÜV |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Kodowanie transpondera | unikalne kodowanie |
Reset type | Power reset |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 1 |
Wejścia
Liczba wejść | 4 |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-13 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Typ obudowy UL | Typ 1 |
Times
Wymagana dł.imp. blok./odblok. | 350 … 400 ms |
Dane mechaniczne
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Nie |
Maks. offset pionowy | +/-3,0 mm |
Maks. offset kątowy oś okr. X | +/- 2,0° |
Maks. offset kątowy oś okr. Y | +/- 2,5° |
Maks. offset kątowy oś okr. Z | +/- 7,5° |
Maks. offset w kier. zamykania | +/-2 mm |
Aktuator typu 1 | PSEN ml 2.1 |
Typ połączenia | M12 ,12-stykowy zew. |
Linie kablowe | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
Materiał produktu |
Zn
Aluminium Stal cynkowana Stal nierdzewna Plastik |
Wysokość | 217.2 |
Szerokość | 40 |
Głębokość | 40 |
Ciężar netto | 1100 |
Ciężar brutto | 1450 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548090420 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 0,5m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X2,
urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-pinowe, kodowanie Ana złączu żeńskim
M12 (X3, czujnik), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem żeńskim M12
(X1, czujnik/kolejne złącze wtykowe), 8-pinowe, kodowanie A,
do włączenia PSENcode w układ szeregowy PSENmlock, przy użyciu SDD,
w zależności od zastosowanego PSENcode, należy użyć różnego adaptera Y:
540315, 540316, 540337, 540338 (nie
570489!).
PSEN ml Y junction M12
570486
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie
kontrolne),
8-pinowe, z kodowaniem A na złączu żeńskim M12 (X2, czujnik) 12-pinowe,kodowanie A i złączem żeńskim M12 (X3, czujnik/kolejne złącze wtykowe),8-pinowe, kodowanie A, do podłączenia szeregowego PSENslock.
PSEN ml end adapter
570487
Złącze wtykowe, adapter końcowy, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2,
urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-stykowe,
z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12 (X3, czujnik),
12-stykowe, z kodowaniem A, do zakończenia podłączenia szeregowegoPSENmlock.
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych
bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Przewód, adapter Y, IP67, złącze wewnętrzne M12 (X3, czujnik), czarny,
prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12 (X1,urządzenie kontrolne),
czarny, prosty, 5-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm²,żółty i
złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty,5-stykowy, z kodowaniem A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², czarny, dopodłączenia
PSENmlock, nadaje się tylko do ochrony procesowej (bez ochronyosobistej!).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock komplet zawiera 2 śrubyimbusowe M5x16, 1
śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x16
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock, komplet zawiera 2 śruby
imbusowe M5x12, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x12
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adapter Y do połączenia PSEN ml b lub PSEN ml s do PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,na 2 x
5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 0,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskimi. Urządzenie w tej wersji należy zamontowaćmożliwie jak
najbardziej prosto. W przypadku urządzeń do zwolnienia awaryjnego nrkat. 570466 i
570467, zgięcie linki może ograniczyć ich funkcjonalność i
trwałość.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 0,75 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskimi. Urządzenie w tej wersji należy zamontowaćmożliwie jak
najbardziej prosto. W przypadku urządzeń do zwolnienia awaryjnego nrkat. 570466 i
570467, zgięcie linki może ograniczyć ich funkcjonalność i
trwałość.