Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000003","name":"PSEN me5 AR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me5 AR
Numer produktu: 6L000003
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap
. Promień działania R ≥ 150 mm.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 61 g |
Ciężar brutto | 62 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548101324 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272606 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
Tom | 0 |