Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op4F-s-14-015/1
Numer produktu: 630740
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm),
wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12,
nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 8-pinowe, przewód połączeniow... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jestdostarczany z urządzeniem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Rodzaj ESPE | 4 |
Zasada działania czujników | optyczny |
Wysokość pola ochronnego | 150 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Palec |
Zasięg (m) | 0.2 - 6 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 950 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-3 |
Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 11 ms |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Wysokość | 233.3 mm |
Szerokość | 32.3 mm |
Głębokość | 36.9 mm |
Ciężar netto | 540 g |
Ciężar brutto | 1640 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548062069 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272704 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002549 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m