Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSEN sc ME 5.5 08-17
Na zamówienie
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Model MasterEncoder, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeńpodrzędnych, do 4 wejść enkodera, zdolność detekcji 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150mm, muting, muting częściowy, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie z PN-EN ISO 61496-3, aplikacje pionowe, znaczniki odniesienia, wyjście danych pomiaru (UDP), szybka wymiana,wymienny blok pamięci, wymienna głowica, dostępny interfejs ROS i C++, -10°C... +50°C, stref bezpieczeństwa 5,5 m, rozszerzone możliwości połączeń (We/Wy), 3 równoległe strefy bezpieczeństwa , 3 równoległe strefy ostrzegania, 70 konfigurowalnych stref.
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Rodzaj ESPE | 3 |
3 | |
Typ produktu | Master |
Zasada działania czujników | optyczny |
Rozdzielczość |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Zakres str. ostrz.różnych roz. |
40 m/rozdzielczość 150 mm
22 m/rozdzielczość 40 mm 19 m/rozdzielczość 30 mm 23 m/rozdzielczość 50 mm 40 m/rozdzielczość 70 mm |
Zakres str. bezp. różnych roz. |
3 m/rozdzielczość 40 mm
5,5 m/rozdzielczość 150 mm 2,50 m/rozdzielczość 30 mm 4 m/rozdzielczość 50 mm 5,5 m/rozdzielczość 70 mm |
Number of zone configurations | 70 |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 8 W |
Używany zakres długości fali | 905 nm |
Obszar skanowania | 275° |
Maks. pionowy kąt otwarcia | 0,12° |
Rozdzielczość kątowa | 0,1° |
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
Napięcie DC na wejściu | 24 V |
Liczba wyjść OSSD | 6 |
Prąd „0” S/C O PSENscan | < 700 µA |
Typ złącza ETHERNET int. | M12x1, 4-stykowe, kodowanie D |
Prędkości transmisji Ethernet | 100 MBit/s |
Ilość złączy Ethernet | 1 |
Temperatura pracy | -10 - 50 °C |
Klasa wilgotności | Maks. 95% |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stopień ochrony obudowy |
Czas reakcji | 62 ms |
Czas obrotu | 30 ms |
Typ połączenia |
M12 ,8-stykowy zew.
M12 ,17-stykowy zew. |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Materiał ekranu przedniego | PMMA |
Wysokość | 152 mm |
Szerokość | 102 mm |
Głębokość | 112.5 mm |
Ciężar netto | 1530 g |
Ciężar brutto | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548102161 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272705 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002550 |
Tom | 13.020 |