Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632036","name":"PSEN opII mirror column-195","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII mirror column-195
Numer produktu: 632036
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra
1950 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola
chronionego do 1800 mm. Element składa się z ko... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra 1950 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola chronionego do 1800 mm. Element składa się z kolumny ochronnej i lustra.
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 60 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał lustra | Szkło |
Wysokość | 1950 mm |
Szerokość | 96 mm |
Głębokość | 49 mm |
Ciężar netto | 5940 g |
Ciężar brutto | 10240 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Kod EAN | 4046548089455 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |
Akcesoria uruchomieniowe
Akcesoria opcjonalne
PSEN opII adjustable base unit
632037
Regulowana podstawa PSEN opII stanowi dodatkowe wyposażenie kolumny
„PSEN opIIMirror” i zapewnia ochronę przed silnym uderzeniem
mechanicznym. Kolumnę lustrzaną można również regulować i dostosowywaćdo
nierówności.
PSEN screw set mirror column
632012
W skład zestawu wchodzą 3 śruby mocujące do kolumny
lustrzanej lub regulowanej podstawy PSEN opII.