text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN opII mirror column-060

Numer produktu: 632032
GTIN: 4046548089417
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-060” o długości lustra 600 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 450 mm. Element składa się z kolumny ochronnej i lustra.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-060” o długości lustra 600 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 450 mm. Element składa się z kolumny ochronnej i lustra.

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -25  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Materiał obudowy Aluminium  
Materiał lustra Szkło  
Wysokość 600  
Szerokość 96  
Głębokość 49  
Ciężar netto 2040  
Ciężar brutto 6300  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272792  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089417  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Naprowadzanie laserowe do kurtyn świetlnych serii PSEN opt II.

Akcesoria opcjonalne

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
W skład zestawu wchodzą 3 śruby mocujące do kolumny lustrzanej lub regulowanej podstawy PSEN opII.
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
Regulowana podstawa PSEN opII stanowi dodatkowe wyposażenie kolumny „PSEN opIIMirror” i zapewnia ochronę przed silnym uderzeniem mechanicznym. Kolumnę lustrzaną można również regulować i dostosowywaćdo nierówności.