Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
O300.GP.2-11246332
Numer produktu: Z9000039
Czujnik rozproszenia z eliminacją wpływu tła, zasięg detekcji 30-100
mm, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, wyjścia półprzewodnikowe(przełączanie dodatnie)
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UL/cUL UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 10 - 33 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 60 °C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 50 g |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 0 - 2.4 ms |
Dane mechaniczne
Typ połączenia | M8,4-stykowe zew. |
Materiał obudowy | Plastik |
Wysokość | 39.1 mm |
Szerokość | 12.9 mm |
Głębokość | 23 mm |
Ciężar netto | 8 g |
Ciężar brutto | 23 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548105940 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272702 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002717 |
Tom | 0.029 |