Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6Z000003","name":"PSEN enc HTL 1024 ss","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN enc HTL 1024 ss
Numer produktu: 6Z000003
Enkoder inkrementalny, 1024 impulsy na obrót, z interfejsem
HTL, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
Na liście UL
CE UKCA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Pobór mocy DC | 0.96 W |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 90 °C |
Maks. wilgotność względna | 98% |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 100 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Typ połączenia | M23, 12-stykowe |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wysokość | 90.6 mm |
Szerokość | 58 mm |
Głębokość | 72.2 mm |
Ciężar netto | 295 g |
Ciężar brutto | 483 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Kod EAN | 4046548095111 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27270502 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001486 |
Tom | 3.357 |