Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"526122","name":"PSEN ma1.3b-20/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ma1.3b-20/1switch
Numer produktu: 526122
GTIN: 4046548049831
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągłe M12
, IP67, przewód 10 m, opakowanie jednostkowe
= 1 szt. bez aktuatora, certyfikaty (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus ECOLAB EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zasada działania czujników | magnetyczny |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 °C |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Aktuator typu 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
| Typ połączenia | Przewód 10 m |
| Linie kablowe | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Głębokość | 59.1 mm |
| Ciężar netto | 360 g |
| Ciężar brutto | 370 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274401 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049831 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, cylindryczny,
M12, I6K9K, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe= 1aktuator.
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, sześcienny,
IP6K9K, odległość przełączania 12 mm, wysokość 20 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
Akcesoria opcjonalne
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm