Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Numer produktu: 504223
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i
aktuator w obudowie kwadratowej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złączezewnętrzne M8, w zestawie 1 para
PRZEWÓD/M8/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowe... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator w obudowie kwadratowej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złączezewnętrzne M8, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M8/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M8
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus ATEX Electrosuisse EAC (Europa i Azja) TÜV ECOLAB |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
Numer certyfikatu ATEX | SEV 12 ATEX 0121 X |
Kategoria ATEX gaz | |
Kategoria ATEX pył | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
Obszar stosowania ATEX X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN 1,1-20 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | M8,4-stykowe zew. |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Wysokość | 42.8 mm |
Szerokość | 26 mm |
Głębokość | 13 mm |
Ciężar netto | 31 g |
Ciężar brutto | 41 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548003529 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Zabezpieczenie przed manipulacją dla złącza wtykowego i ochrona przedniezamierzonym
rozłączeniem, do jednorazowego użytku, 4 szt. do ochrony 4
złączy wtykowych M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
PSEN reverse spacer
534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
Akcesoria obligatoryjne
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m