text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN hs1 hinge

Numer produktu: 570280
Zawias o takich samych wymiarach, jak wyłącznik bezpieczeństwa PSEN hs1.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
BG  
cCSAus  
Zawias drzwiowy lewo i prawo  
 
Temperatura pracy -25 - 70  °C
Wysokość 83  mm
Szerokość 82  mm
Głębokość 19  mm
Ciężar netto 268  g
Ciężar brutto 296  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 83021000  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548062427  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC000030  
Tom 0