Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs4.2n 1switch
Numer produktu: 541253
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = ... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Kodowanie transpondera | unikalne kodowanie |
Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 1 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy |
-25
70 |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Odległości przełączania
Zm. odległości rob.temp.akt.1 | +-0.01mm/°C |
Zm. odległości rob.temp.akt.2 | +-0.1mm/°C |
Zm. odległości rob.temp.akt.3 | +-0.01mm/°C |
Zm. odległości rob.temp.akt.4 | +-0.01mm/°C |
Dane mechaniczne
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | M12 ,5-stykowe zew. |
Linie kablowe | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 37 |
Szerokość | 26 |
Głębokość | 18 |
Ciężar brutto | 60 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548068160 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274601 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002592 |
Tom | 0 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
Akcesoria opcjonalne
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.