text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN mlm 1 sa 2.1 unit b

Numer produktu: 6K000019
GTIN: 4046548106060
Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, w pełni kodowane, z czujnikiem bezpieczeństwa i aktuatorem b (montaż z przodu, zaczepwewnętrzny) zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób,dwustabilne ryglowanie osłon, 12-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe,...  Więcej

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Urządzenie do ryglowania osłon PSENmlock mini, w pełni kodowane, z czujnikiem bezpieczeństwa i aktuatorem b (montaż z przodu, zaczepwewnętrzny) zastosowanie: niewielkie bramki uchylne i przesuwne oraz klapy i pokrywy, bezpieczne ryglowanie osłon w celu ochrony osób,dwustabilne ryglowanie osłon, 12-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe, automatycznyreset

Potwierdzenie UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera w pełni kodowany  
Reset type Automatic reset  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Typ zasilania dla U1 SELV/PELV  
Pobór mocy DC 0.5  
Liczba wejść 4  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. nein  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stopień ochrony obudowy IP65  
IP67  
Typ obudowy UL typ 1  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Nie  
Maks. offset pionowy
Maks. offset kątowy oś okr. X
Maks. offset kątowy oś okr. Y
Maks. offset kątowy oś okr. Z
Maks. offset w kier. zamykania
Aktuator typu 1
Typ połączenia M12, 12pol. male  
Maks. długość przewodu 45  
Materiał produktu Stal cynkowana  
Stal nierdzewna  
Plastik  
Wysokość 157.5  
Szerokość 30.4  
Głębokość 30.4  
Ciężar netto 595  
Ciężar brutto 605  
Częstotliwość pracy
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106060  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, z kodowaniem A na złączu żeńskim M12 (X2, czujnik) 12-pinowe,kodowanie A i złączem żeńskim M12 (X3, czujnik/kolejne złącze wtykowe),8-pinowe, kodowanie A, do podłączenia szeregowego PSENslock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Złącze wtykowe, adapter końcowy, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12 (X3, czujnik), 12-stykowe, z kodowaniem A, do zakończenia podłączenia szeregowegoPSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Zestaw instalacyjny 1 (wspornik montażowy, płytka montażowa i śruby) do montażu wewnętrznego, do pasujących profili standardowych PSENmlock mini 30 mm, 40 mm lub 45 mm
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Zestaw pokrywy do PSENmlock mini, kołpaki ochronne do otworówmontażowych wyłącznika bezpieczeństwa i aktuatora
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adapter połączenia szeregowego PSEN sl2-G, 12-pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A na 8-pinowe złącze męskie M12, proste, kodowane A i8- pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A, długość kabla: 0,15 m.