Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000013","name":"PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
Numer produktu: 6L000013
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 |
Max. current AC15 safety cont. | 1.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 250 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
Kategoria przepięcia | II |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Holding force | 1500 |
Wysokość | 192 |
Szerokość | 42 |
Głębokość | 44 |
Ciężar netto | 489 |
Ciężar brutto | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548101423 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 1.258 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN me5 AA
6L000002
Aktuator kątowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działania R ≥600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap
. Promień działania R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Elastyczny aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień
działaniaR ≥400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
Akcesoria opcjonalne
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Wyzwalacz awaryjny, tylny, do systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewodu: 200m