Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632026","name":"PSEN opII3H-s-30-105","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII3H-s-30-105
Numer produktu: 632026
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni
(rozdzielczość 30 mm),
wysokość pola chronionego 1050 mm bez strefy martwej, napięcie
zasilania24 V.
Złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbior... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm bez strefy martwej, napięcie zasilania24 V. Złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KCs TÜV EAC (Europa i Azja) |
Rodzaj ESPE | 3 |
Zasada działania czujników | Podczerwień |
Wysokość pola ochronnego | 1050 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Dłoń |
Zasięg (m) | 0.2 - 18 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 850 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 60 °C |
Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 50°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | IEC 61496-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Wspornik dla kl. wstrząsów 1 | Zestaw wsporn. Adv |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 40 g |
Wspornik dla kl. wstrząsów 2 | Zestaw wsporn. Adv |
Przysp.wstrz. wg normy2 | 50 g |
Wspornik dla kl. wstrząsów 3 | Uchwyt obrotowy |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 9.1 ms |
Dane mechaniczne
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Maks. długość przewodu | 50 m |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał zaślepki | Zn |
Materiał ekranu przedniego | PC |
Wysokość | 1054 mm |
Szerokość | 35 mm |
Głębokość | 40 mm |
Ciężar netto | 3035 g |
Ciężar brutto | 5030 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548076318 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272704 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002549 |
Tom | 0 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Pałeczka testowa do sprawdzania działania kurtyn świetlnych
do ochrony palców", średnica 30 mm.
Akcesoria opcjonalne
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna„PSEN opII protectiveColumn-195” do
kurtyn świetlnych o długości do 1950 mm, śruby mocujące oraz
regulowana podstawa „PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych
przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z
kurtynami swietlnymi serii PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna„PSEN opII protectiveColumn-165” do
kurtyn świetlnych o długości do 1650 mm, śruby mocujące oraz
regulowana podstawa „PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych
przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z
kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
632503
Kolumna ochronna „PSEN opII protective column-165” do kurtyn świetlnycho
długości do 1650 mm. Ochrona kurtyn przed silnym uderzeniem
mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN
optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN opII protective column-120
632502
Kolumna ochronna „PSEN opII protective column-120” do kurtyn świetlnycho
długości do 1200 mm. Ochrona kurtyn przed silnym uderzeniem
mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN
optII.
PSEN opII protective column-120 Set
632507
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna „PSEN opII protectiveColumn-120” do
kurtyn świetlnych o długości do 1200 mm, śruby mocujące oraz
regulowana podstawa„PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych
przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z
z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120”
o długości lustra 1200 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1050 mm.
PSEN opII protective column-195
632504
Kolumna ochronna „PSEN opII protective column-195” do kurtyn świetlnycho
długości do 1950 mm. Ochrona kurtyn przed silnym uderzeniem
mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN
optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195”
o długości lustra 1950 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-165”
o długości lustra 1650 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1500 mm.
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN opII adjustable base unit
632037
Regulowana podstawa PSEN opII stanowi dodatkowe wyposażenie kolumny
„PSEN opIIMirror” i zapewnia ochronę przed silnym uderzeniem
mechanicznym. Kolumnę lustrzaną można również regulować i dostosowywaćdo
nierówności.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN opII mirror column-195
632036
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra
1950 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola
chronionego do 1800 mm. Element składa się z kolumny
ochronnej i lustra.
PSEN opII mirror column-165
632035
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-165” o długości lustra
1650 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola
chronionego do 1500 mm. Element składa się z kolumny
ochronnej i lustra.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN opII mirror column-120
632034
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120” o długości lustra
1200 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola
chronionego do 1050 mm. Element składa się z kolumny
ochronnej i lustra.
PSEN screw set mirror column
632012
W skład zestawu wchodzą 3 śruby mocujące do kolumny
lustrzanej lub regulowanej podstawy PSEN opII.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu
do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 3-częściowy.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN opII slot nuts
632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII
lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu
do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 2-częściowy.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze męskie
M12(X2,
urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 5-pinowy, kodowanie A na złączużeńskim M12 (X2, nadajnik), czarny, prosty, 5-pinowy, z kodowaniem A izłączem żeńskim M12 (X3, odbiornik),
czarny, prosty, 5-pinowy, kodowanie A,
PUR 0,15 m, 8× 0,25 mm², żółty, do podłączenia nadajnika i odbiornika do
PSENopt II do portu M12 (2FDI).
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m