text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN opII3B-s-170-120

Numer produktu: 632104
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilania 24 V, zasięgroboczy 0,2-15 m,złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbiornik: 5-pin...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilania 24 V, zasięgroboczy 0,2-15 m,złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KCs  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Rodzaj ESPE 3  
Zasada działania czujników Podczerwień  
Wysokość pola ochronnego 1200  mm
Rodzaj ochrony dokładności Korpus  
Zasięg (m) 0.2 - 15  m
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 850 nm  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -25 - 60  °C
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 50°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... IEC 61496-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Wspornik dla kl. wstrząsów 1 Zestaw wsporn. Adv  
Przysp.wstrz. wg normy1 40 g  
Wspornik dla kl. wstrząsów 2 Zestaw wsporn. Adv  
Przysp.wstrz. wg normy2 50 g  
Wspornik dla kl. wstrząsów 3 Uchwyt obrotowy  
Stopień ochrony obudowy  
Czas reakcji 5.2  ms
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Maks. długość przewodu 50  m
Materiał obudowy Aluminium  
Materiał zaślepki Zn  
Materiał ekranu przedniego PC  
Wysokość 1204  mm
Szerokość 35  mm
Głębokość 40  mm
Ciężar netto 3426  g
Ciężar brutto 5420  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
Kod EAN 4046548089899  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272704  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002549  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna„PSEN opII protectiveColumn-195” do kurtyn świetlnych o długości do 1950 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa „PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami swietlnymi serii PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna„PSEN opII protectiveColumn-165” do kurtyn świetlnych o długości do 1650 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa „PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Kolumna ochronna „PSEN opII protective column-165” do kurtyn świetlnycho długości do 1650 mm. Ochrona kurtyn przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Kolumna ochronna „PSEN opII protective column-120” do kurtyn świetlnycho długości do 1200 mm. Ochrona kurtyn przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna „PSEN opII protectiveColumn-120” do kurtyn świetlnych o długości do 1200 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa„PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Kolumna ochronna „PSEN opII protective column-195” do kurtyn świetlnycho długości do 1950 mm. Ochrona kurtyn przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120” o długości lustra 1200 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII . Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra 1950 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII . Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1800 mm.
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-165” o długości lustra 1650 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII . Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1500 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Zestaw montażowy kurtyn świetlnych serii PSEN optII.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
Regulowana podstawa PSEN opII stanowi dodatkowe wyposażenie kolumny „PSEN opIIMirror” i zapewnia ochronę przed silnym uderzeniem mechanicznym. Kolumnę lustrzaną można również regulować i dostosowywaćdo nierówności.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Naprowadzanie laserowe do kurtyn świetlnych serii PSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra 1950 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola chronionego do 1800 mm. Element składa się z kolumny ochronnej i lustra.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-165” o długości lustra 1650 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola chronionego do 1500 mm. Element składa się z kolumny ochronnej i lustra.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120” o długości lustra 1200 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptIIo długości pola chronionego do 1050 mm. Element składa się z kolumny ochronnej i lustra.
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
W skład zestawu wchodzą 3 śruby mocujące do kolumny lustrzanej lub regulowanej podstawy PSEN opII.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 3-częściowy.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 2-częściowy.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze męskie M12(X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 5-pinowy, kodowanie A na złączużeńskim M12 (X2, nadajnik), czarny, prosty, 5-pinowy, z kodowaniem A izłączem żeńskim M12 (X3, odbiornik), czarny, prosty, 5-pinowy, kodowanie A, PUR 0,15 m, 8× 0,25 mm², żółty, do podłączenia nadajnika i odbiornika do PSENopt II do portu M12 (2FDI).
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m