text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN enc sincos 4096 ss

Numer produktu: 6Z000001
Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem sin/cos, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Pobór mocy DC 0.48  W
Temperatura pracy -40 - 90  °C
Maks. wilgotność względna 98%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 100 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy  
Typ połączenia M23, 12-stykowe  
Materiał obudowy Aluminium  
Wysokość 90.6  mm
Szerokość 58  mm
Głębokość 72.2  mm
Ciężar netto 295  g
Ciężar brutto 483  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
Kod EAN 4046548095098  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27270502  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001486  
Tom 3.357