text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c

Numer produktu: 774150
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, UB 24 VDC, szerokość: 90 mm, blok rozszerzeń styków w połączeniu z elementami ste...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, UB 24 VDC, szerokość: 90 mm, blok rozszerzeń styków w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 3.5  W
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 0  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 8  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 8  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G. P.  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 87  mm
Szerokość 90  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 450  g
Ciężar brutto 460  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548011845  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
Tom 1.023